Kan tilpasse gruppeadresser til KNX-systemene (mapping).
Oppstart med ETS.
To atskilte applikasjoner, som TP-enhet og som IP-enhet.
Bruksområder:
F.eks. videresending av KNX-telegrammer fra en felles værstasjon i en bygning til et privat KNX-system i en leilighet.
Videresending av meldinger som f.eks. forventet heisvedlikehold, besøk av vinduspusser osv. til leiligheten.
Kan også brukes i kommersiell sammenheng, for eksempel på kjøpesentre, eller hvis eldre kontorbygninger med uavhengige KNX-systemer skal kommunisere med hverandre.
Fastvareoppdatering skjer via Gira Project Assistant (GPA).
SIP-funksjonalitet
Sikker atskillelse av to nettverk.
Beskyttelse mot tilgang til det private nettverket.
Bare parametriserte SIP-telegrammer videresendes.
Enkel parametrisering via nettsiden for produktet.
Støtter SIP og SIPS.
Tekniske data
KNX Medium:
TP256
Nominell spenning:
DC 24 til 30 V
Inngangseffekt:
2 W
IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Tilkoblinger
IP:
2 x kontakter RJ45 (public/private)
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
KNX:
TP1, S-modus (ETS)
Omgivelsestemperatur:
0 °C til + 45 °C
micro SD-kort:
ikke støttet
Merknader
Forsyning via ekstern DC 24 V.
Mål
Delingsenheter (DE):
2
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.