Gira F1

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2049 00
2049 00
EAN 4010337112211
PE 1
PS 25
 
Nyhet. Klar til levering fra 04/2024.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    KNX funksjonalitet

    • Kobler som KNX Bridge to uavhengige KNX systemer.
    • Toveis KNX kommunikasjon fra KNX IP på KNX TP.
    • 1000 gruppeadresser.
    • Støtter KNX Secure.
    • Kan tilpasse gruppeadresser til KNX systemene (mapping).
    • Oppstart med ETS.
    • To atskilte applikasjoner, som TP-enhet og som IP-enhet.
    • Bruksområder:
      • F.eks. videresending av KNX telegrammer fra en felles værstasjon i en bygning til et privat KNX system i en leilighet.
      • Videresending av meldinger som f.eks. forventet heisvedlikehold, besøk av vinduspusser osv. til leiligheten.
    • Kan også brukes i kommersiell sammenheng, for eksempel på kjøpesentre, eller hvis eldre kontorbygninger med uavhengige KNX-systemer skal kommunisere med hverandre.
    • Fastvareoppdatering skjer via Gira Project Assistant (GPA).

    SIP-funksjonalitet

    • Sikker atskillelse av to nettverk.
    • Beskyttelse mot tilgang til det private nettverket.
    • Bare parametriserte SIP-telegrammer videresendes.
    • Enkel parametrisering via nettsiden for produktet.
    • Støtter SIP og SIPS.

    Tekniske data

    KNX medium:
    TP256

    Nominell spenning:
    DC 24 til 30 V

    Inngangseffekt:
    2 W

    IP-kommunikasjon:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)

    Tilkoblinger
    IP:
    2 x kontakter RJ45 (public/private)
    KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    KNX:
    TP1, S-modus (ETS)

    Omgivelsestemperatur:
    0 °C til + 45 °C

    micro SD-kort:
    ikke støttet

    Merknader

    • Forsyning via ekstern DC 24 V.

    Mål

    Delingsenheter (DE): 2