Fjernføler

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
svart
Bestillingsnr 1493 00
4502904
1493 00
4502904
EAN 4010337040163
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Fjernføler med 4 m tilførselsledning (2 x 0,5 mm²), kan forlenges til 50 m.
  • Føler i plastlokk med diameter på 7,8 mm og lengde på 20 mm.

Merknader

  • Legg fjernføleren i et tomt rør i gulvet.
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
Ekstern føler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1493 00

PDF, 139 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Remote sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1493 00

PDF, 139 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger