Tilbehør fjernføler [149300] Fjernføler Gira System 3000 Svart Egenskaper: - Fjernføler med 4 m tilførselsledning (2 x 0,5 mm²), kan forlenges til 50 m. - Føler i plastkappe med diameter på 7,8 mm og lengde på 20 mm. Merknader: - Legg fjernføleren i et tomt rør i gulvet. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1493 00 Svart Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx