Styreenhet video

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1288 00
6306407
1288 00
6306407
EAN 4010337288008
PE 1
PS 10
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Styreenhet for forsyning av audio- og videokomponenter i Gira porttelefonbuss.
  • Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen ved bruk av videokomponenter som fargekamera og TFT-fargedisplay.
  • Opptil to dørstasjoner med fargekamera og 28 svarapparater med TFT-fargedisplay kan forsynes av styreenhet Video.
  • Totalt kan opptil 15 fargekameraer aktiveres av styreenhet video (5 video-dørstasjoner og 10 PTS-kameragatewayer). Av disse kan to dørstasjoner med fargekamera forsynes med spenning av styreenhet Video. De øvrige fargekameraene må drives med en egen ekstra spenningsforsyning for porttelefonsystemet.
  • Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.
  • Taster for system- og døråpnerprogrammering.
  • LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.
  • Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner.
  • Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.
  • Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50 Hz
sekundær:
SELV 26 DC V ± 2 V

Sekundær nominell strøm
Permanent last:
700 mA permanent last
Spisslast:
1,15 A topplast (maks. 5 sek)
Utkobling ved overbelastning:
Overlastutkobling fra 900 mA

Tilkoblingstverrsnitt:
0,6 mm til 2,5 mm²

Utgang døråpner:
AC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25 %

Reléutgang:
AC 250 V, 2 A

Kabellengde fra kamera tilmest fjerntliggende TFT-display
uten videoforsterker:
maks. 150 m
med videoforsterker:
maks. 300 m

Ledningslengde totalt i ren audio-drift:
maks. 700 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Styreenhet video er beregnet for montering i underfordelingen, ikke i vanlige påveggfordelere.
  • Hvis topologien til videokablingen utføres som stikkledning, kreves også videofordeleren.
  • Styrenheten video gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Mål

Delingsenheter (DE): 8
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
PDF, 280 Kb

Laste


Styreenhet bilde
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1288 00

PDF, 1.200 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Video control device
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1288 00

PDF, 1.284 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger