Porttelefon styreenhet video DIN [128800] Styreenhet Video Gira systemapparater Tavlemontert Egenskaper: - Styreenhet for forsyning av audio- og videokomponenter i Gira porttelefonbuss. - Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen ved bruk av videokomponenter som fargekamera og TFT-fargedisplay. - Opptil to dørstasjoner med fargekamera og 28 svarapparater med TFT-fargedisplay kan forsynes av styreenhet Video. - Totalt kan opptil 15 fargekameraer aktiveres av styreenhet Video (5 Video-dørstasjoner og 10 PTS-kameragatewayer). Av disse kan to dørstasjoner med fargekamera forsynes med spenning av styreenhet Video. De øvrige fargekameraene må drives med en egen ekstra spenningsforsyning for porttelefonsystemet. - Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling. - Taster for system- og døråpnerprogrammering. - LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering. - Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner. - Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning. - Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek. Tekniske data: Nominell spenning - primær: AC 230 V, 50 Hz - sekundær: SELV 26 DC V ± 2 V Sekundær nominell strøm - Permanent last: 700 mA permanent last - Spisslast: 1,15 A topplast (maks. 5 sek) - Utkobling ved overbelastning: Overlastutkobling fra 900 mA Tilkoblingstverrsnitt: 0,6 mm til 2,5 mm² Utgang døråpner: AC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25 % Reléutgang: AC 250 V, 2 A Kabellengde fra kamera tilmest fjerntliggende TFT-display - uten videoforsterker: maks. 150 m - med videoforsterker: maks. 300 m Ledningslengde totalt i ren audio-drift: maks. 700 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Videstyringsenheten er beregnet for montering i underfordelingen, ikke i vanlige påveggfordelere. - Hvis topologien til videokablingen utføres som stikkledning, kreves også videofordeleren. - Videosstyringsenheten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg). Mål: Delingsenheter (DE): 8 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1288 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx