Videoforsterkeren øker rekkevidden i Gira porttelefonanlegg med videofunksjon.
Den hever nivået på det innkommende videosignalet til det maksimalt tillatte bussnivået og sender ut dette på utgangen. Dermed kompenseres effekttapet fra kilden til videosignalet og frem til videoforsterkerens inngang.
Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter
Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
Innfelt (i en apparatboks).
Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren).
Tekniske data
Tilkoblinger
2-trådsbuss IN:
2 x skruklemme
2-trådsbuss OUT:
2 x skruklemme
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C
Merknader
Med videoforsterkeren kan den maksimale kabellengden mellom dørstasjon og svarapparat forlenges fra 100 til 300 m.
Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videoforsterkeren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.
Leveringsomfang
Tavlemontert-adapter følger med.
Mål i mm
Videoforsterker:
B 36
H 52
T 27
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.