Artikkelsammenligning

RF Multi/TP mediekobler for KNX

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.: 5114 00

PE: 1

PS: 06

EAN: 4010337133254

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.:

PE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Grensesnitt mellom kablede KNX-produkter (TP) og KNX RF Multi og Ready trådløse produkter.
  • Allsidige funksjoner for utvidelse av eksisterende anlegg med KNX Rf-apparater, eller for integrasjon i nybygg.
  • Støtter forskjellige KNX Rf-varianter, inkludert RF Ready og RF Multi, med eller uten KNX Secure.
  • Inklusjon av segmenter fra ETS6.
  • Forbinder KNX-apparater med og uten Secure.
  • Muliggjør kommunikasjon mellom RF Ready og RF Multi.
  • Kan benyttes som område- eller linjekobler.
  • Kan benyttes som repeater for utvidelse av det trådløse området.
  • LED for omfattende installasjons- og diagnosefunksjoner.
  • Støtter Unicast, Multicast & Broadcast.
  • Muliggjør alternativt en sikker programmering utelukkende via TP, noe som gjør den ideell for innsats i offentlig tilgjengelige rom.
  • Aktualiserings- og oppgraderingsegnet via KNX TP og KNX RF.
  • Støtter KNX Data Secure-kommunikasjon.
  • KNX Data Secure-telegrammer kan bearbeides, og kan filtreres, videresendes eller sperres i KNX RF Ready-drift (ETS5) i henhold til innstillingene.
  • Rask kommunikasjon mellom KNX produkter i hovedlinje og linje (Long Frame-støtte fra ETS5).
 

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Oppstartsmodus:
S-Mode

Spenningsforsyning:
Fra KNX-buss eller 24 V SELV

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 25 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m
 

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
 

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Secure Card med data for KNX Secure.
 

Nedlasting

Datablad
PDF

Nedlasting

Datablad
PDF