Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningselement opp til 3 mA.
Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.
Egenskaper
Kompatibel med DALI og DALI-2 standarden.
DALI gateway Plus utgjør grensesnittet mellom en KNX installasjon og et digitalt DALI belysningsanlegg.
Styring av maks. 64 DALI lampereguleringsenheter som enkeltstyring, gruppestyring i maks. 32 grupper eller sentralstyring via Broadcast-telegram (gruppe 17–32 maks. 2 reguleringsenheter hver).
Manuell aktivering av apparatene uavhengig av bussen (også drift på byggeplasser med Broadcast-styring).
Energisparefunksjon: Utkobling av forsyningsspenningen til DALI reguleringsenhetene i utkoblet tilstand er mulig (via ekstra reléaktuator for KNX).
16 lysscener.
Mulig å integrere gruppene i lysscenene.
Effektstyring for maks. 16 sekvenser i 1 til 500 sykluser (eller uendelig) kan konfigureres.
Tilbakemeldinger om DALI feilstatus eller -kortslutning og melding om svikt på forsyningsspenningen.
Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig.
Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
Gruppe- og apparatfunksjoner
Kobling og lysstyrkeverdi: Aktive (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passive (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjoner.
Lysstyrkeområdet kan stilles inn.
Inn- og utkobling som skåner lampene.
Dimmeegenskapene kan parametreres.
Tidsfunksjoner (inn- el. utkoblingsforsinkelse, utvidet trappeoppgangfunksjon – forvarselfunksjon iht. DIN 18015-2 eller redusert permanent belysning).
Sperrefunksjon eller alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametreres for hver gruppe. Ved sperrefunksjon kan lysgrupper blinke.
Avlesing av DALI deltakertilstand via KNX.
Driftstimeteller som fremover- og tilbaketeller med grenseverdianalyse.
Tilkoblet og frakoblet prosjektering av DALI deltakerne med ETS-programtillegg.
Mulig å utskifting en enkelt defekt DALI deltaker under drift uten ETS.
Drift av nødlamper
Egnet for bruk i nødbelysningsanlegg.
Aktivering og overvåking av DALI nødbelysningsanlegg med forsyning i form av enkeltbatteri og sentral forsyning.
Støtter DALI nødlysomformere iht. EN 62386-202 (enkeltbatteridrevne nødlys med DALI grensesnitt): Funksjonstest, test ved kontinuerlig drift, test ved begrenset kontinuerlig drift, forespørsel om batteriets ladetilstand.
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap:
maks. 2 W
Hustemperatur:
maks. +65 °C (tc)
Ledningslengde:
ca. 15 cm
Mål
B x H x D:
43 x 11,5 x 28,5 mm
Tekniske data
KNX medium:
TP256
Nominell spenning
AC:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 til 240 V
Effekttap:
maks. 3 W
Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
DALI:
Skruklemmer
Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
maks. 116 m
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Merknader
Kan også brukes for allerede foreliggende dimmere0305 00og2390 00.
Merknader
Støtter DALI-2 fra indeksversjon I06.
Drift av nødbelysningsanlegg:Lovforskrifter og standarder er forskjellige fra land til land. Brukeren/planleggeren må i hvert enkelt tilfelle kontrollere om de spesifikke standardene overholdes.
VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Prosjektering og idriftsetting av apparatet fra ETS 4.1 (anbefalt) eller med ETS 3 fra versjon “d”.
Leveringsomfang
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.