Artikkelsammenligning

Gira One server
System 3000 boks for lysstyrke- og temperatursensor

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.: 2039 00

PE: 1

PS: 25

EAN: 4010337114062

Oversikt

Spesifikasjon: grå

Bestillingsnr.: 5467 00

PE: 1

PS: 02

EAN: 4010337096351

Egenskaper

  • Oppstartsserver for maksimalt 200 Gira One enheter.
  • Visualiseringsserver for mobile terminaler (iOS og Android).
  • Gira Smart Home-app tilgjengelig også for PC med Windows-operativsystem.
  • Forbrukere som visualiseres i Gira Smart Home-appen: kobling, dimming, garasjeport, døråpner, persienne, rullegardin, markise, takvindu, takkuppel (med og uten posisjonering), gulvvarme (elektrisk), gulvvarme (vannbåren), radiator (elektrisk), radiator (vannbåren) gulvvarme/-kjøling (vannbåren), varme-/kuldebehovsmelding, visning av binær status (på, av), statusvisning med desimaler (faktisk temperatur)
  • Gruppestyring (kobling, dimming, persienne, rullegardin, markise, takvindu, takkuppel), scener, IP-kamera, Sonos-audiostyring Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Automatisk prosjektdokumentasjon.
  • Automatisk sluttkundedokumentasjon.
  • Integrert diagnosefunksjon:
    • Bussmonitor for styring av enheter og forbrukere.
    • Telegrammonitor med sirkulær buffer for lagring av opptil 500 000 telegrammer.
  • Opptil 250 forbrukere kan styres via Gira Smart Home-appen per prosjekt.
  • Opptil 250 koblingsur, hvert av dem med 10 koblingstidspunkter, som brukeren kan stille inn i appen.
  • Opptil 62 brukere kan opprettes i brukeradministrasjonen.
  • Tilstedeværelsessimulering med simuleringsstart på tilsvarende tidspunkt på dagen.
  • Tilkobling til Sonos med maksimalt 8 Sonos-rom inkl. tilordning og valg av favoritter.
  • Tilkobling til Philips Hue med maksimalt 30 Hue forbrukere el. maksimalt 5 Hue Bridges.
  • Tilkobling av maksimalt 20 IP-kameraer.
  • Tilkobling av en Gira eNet SMART HOME-server med maksimalt 100 eNet koblings-, dimme- og skjermingsforbrukere.
  • Samtidig tilgang til Gira One Server fra 100 mobile enheter.
  • App som kan betjenes intuitivt, og med brukergrensesnitt som kan tilpasses av brukeren:
    • Individuelt favorittområde.
    • Enkel parametrisering av tidsur og scener.
    • Enkel tilpasning av funksjoner og rom (sortering, betegnelser, symboler, parametere, rom- og installasjonstilordning).
    • Mer enn 400 symboler tilgjengelig for individualisering av visualiseringen.
    • Temperaturvisning i topplinjen (innvendig og utvendig temperatur).
    • NFC-tag for å åpne individuelle scener.
    • Automatisk fastlegging av posisjon med GPS for astrofunksjon.
    • Aktivering av fjerntilgang og frigivning for andre brukere.
    • Aktivering av fjernvedlikehold for elektriker.
    • Brukeradministrasjon med administrasjon av rettigheter for enkelte brukere.
    • PIN-sikring for systeminnstillinger i Gira Smart Home-appen.
    • Passord for Gira One server kan endres via Gira Smart Home-appen som administrator.
    • Opptil 50 scener med 64 scenevarianter hver.
  • Tilgang til flere profiler i Gira Smart Home-appen (Gira One, Gira X1).
  • Tidsbesparende idriftsetting:
    • Prosjektering og idriftsetting foretas via den nye Gira Project Assistant (fra GPA versjon 5). Gira Project Assistant er tilgjengelig kostnadsfritt i Giras nedlastingsområde.
    • Assistentveiledet prosjektering trinn for trinn muliggjør svært enkel oppstart av Gira One systemet.
    • Offline-idriftsetting med GPA: Forberedelser ved skrivebordet allerede før du har enheten. Innlasting lokalt hos kunden etter at enhetene er installert.
    • Rask endring eller oppdatering av prosjekter mulig under løpende drift uten nystart av enheten.
  • Lesing av det gjeldende prosjektet ved bruk av GPA.
  • Prosjektsikring:Automatisk lagring av en prosjektkopi på Gira One serveren.
  • Kontinuerlige funksjonsutvidelser el. oppdatering via kostnadsfrie fastvare- og programvareoppdateringer.
  • To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen.
  • Basert på den internasjonalt anerkjente Smart Home-standarden KNX.

Høy sikkerhet:

  • Integrert, sikker fjerntilgangsfunksjon for Gira Smart Home-appen.
  • Integrert, sikker fjernvedlikeholdsfunksjon med Gira Project Assistant.
  • Enhetspassordet beskytter Gira One serveren mot uautorisert tilgang.
  • Den krypterte TLS-dataoverføringen mellom Gira Smart Home-appen og Gira One serveren og mellom GPA og Gira One serveren hindrer at uvedkommende kan lese innholdet.
  • Den krypterte busskommunikasjonen (KNX Data Secure) mellom Gira One enheter og Gira One server beskytter mot at uvedkommende får tilgang til og manipulerer bygningsautomasjonen.
  • VDE-sertifikat “Smart Home – Informasjonssikkerhet kontrollert”.

Egenskaper

  • Påvegghus egnet for fastliming av System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT.
  • Påvegghus i polykarbonat, fargen ligner på RAL 7035.
  • Det gjennomsiktige lokket i polykarbonat har svart skrift og en ledig plass for lysstyrkesensoren.

Tekniske data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Nominell spenning:
DC 24 til 30 V

Inngangseffekt:
2 W

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Støttede protokoller:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Tilkoblinger:
IP: 2 kontakter RJ45

Tilkoblinger:
Gira One buss: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Strømforbruk:
70 mA

Tekniske data

Beskyttelsesgrad:
IP66

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +55 °C

Mål
B x H x D:
100 x 52 x 37 mm

Merknader

 

Mål

Delingsenheter (DE): 2