Artikkelsammenligning

Belysningselement for påvegghus

Oversikt

Spesifikasjon: svart matt

Bestillingsnr.: 1067 005

PE: 1/5

PS: 02

EAN: 4010337110255

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.:

PE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • De hvite LED-lampene kaster lys nedover. På denne måten får man en indirekte orienteringsbelysning som ikke virker blendende, heller ikke på soverom.
 

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Inngangseffekt:
0,05 W / 1,65 mA

Lysstyrke:
0,2 cd

Omgivelsestemperatur:
0 til 40 °C
 

Nedlasting

Datablad
PDF

Nedlasting

Datablad
PDF