Artikkelsammenligning

System 3000 hastighetsregulatorinnsats

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.: 2460 00

PE: 1/5

PS: 02

EAN: 4010337108467

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.:

PE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Hastighetsregulator for regulering av turtallet til enfasemotorer, for eksempel induksjons- eller skjermpolmotorer.
  • Enheten fungerer etter fasesnittprinsippet.
  • Innkobling med mykstart til maksimalt turtall.
  • Minimumsturtall kan lagres permanent.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
 

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
≤ 0,5 W

Koblingsstrøm ved +25 °C:
60 mA til 1,8 A

Maks. motorstrøm (Imax):
1,8 A

Slaver
mekaniske trykknappar uten lys:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Dreieunderenhetinnsats 3-tråds:
maks. 10

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Monteringsdybde:
24 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
 

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn +25 °C skal man redusere tilkoblet last.