Oversikt
Spesifikasjon:
Bestillingsnr.: 2169 00
PE: 1
PS: 06
EAN: 4010337016724
Oversikt
Spesifikasjon:
Bestillingsnr.:
PE:
PS:
EAN:
Egenskaper
- Termisk aktuator for aktivering av oppvarmingsventiler for en enkeltromregulering.
- Kompatibel med ventiladaptersystemet og med forgjengermodellens tilkoblingsledning.
- Tilstandsvisning åpnet eller lukket.
- First-Open-funksjon for enkel montering og igangkjøring.
- Lukket strømløs.
Tekniske data
Driftsspenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:
0 °C til 60 °C
Leveringsomfang
- Ventiladapter VA 80 for følgende hjørneventiler er inkludert. Heimeier, MNG (fra 1998), Oventrop M30x1,5 (fra 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (fra 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (fra 1999), IVAR, Strawa (ny holder fra 2003), Taco (for Alpha-drivenhet fra 2005), Emmeti, Caleffi-fordelere serie 670, Bianchi 4-veisventil, Nereus hjørneventil DN 10.