0

Innsats Modular Jack RJ45 kat. 6A 10 Gbit-Ethernet Kobling

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5695 03
6944237
4010337463337
1/5
svart matt
5695 10
6944290
4010337463344
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337463337
Art.nr. 5695 03VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337463344
Art.nr. 5695 10VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde
Koblingmin. 24 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40
Datablad

Programvare

Modular Jack RJ45 cat.6A 10 Gbit Ethernet insert Gender changer

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5695 01 5695 03 5695 10

PDF, 58.91 KB

Nedlasting
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase