0

Innsats SAT-F kontakt Kobling

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5650 03
6944102
4010337460961
1/5
svart matt
5650 10
6944103
4010337460978
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337460961
Art.nr. 5650 03VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337460978
Art.nr. 5650 10VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde20 mm
Bølgeimpedans75 Ω
For indre lederØ 0,6 til 1 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40
Datablad

Programvare

SAT F jack insert Gender changer

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5650 01 5650 03 5650 10

PDF, 51.39 KB

Nedlasting
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Nedlasting
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase