Bærering Modular Jack dobbel Bærering MJ-01 til MJ-10
Bærering MJ-01
5601 00
6944031
4010337460015
1/10
Bærering MJ-02
5602 00
6944032
4010337460022
1/10
Bærering MJ-03
5603 00
4010337460039
1/10
Bærering MJ-04
5604 00
6944034
4010337460046
1/10
Bærering MJ-05
5605 00
6944035
4010337460053
1/10
Bærering MJ-06
5606 00
6944036
4010337460060
1/10
Bærering MJ-07
5607 00
6944037
4010337460077
1/10
Bærering MJ-08
5608 00
6944038
4010337460084
1/10
Bærering MJ-09
5609 00
6944039
4010337460091
1/10
Bærering MJ-10
5610 00
6944040
4010337460107
1/10
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Tekniske spesifikasjoner
| Mål |
| MJ-01, MJ02, MJ-07 | B 14,8 x 19,5 mm |
| MJ-03 | B 14,8 x H 20,0 mm |
| MJ-04, MJ-09 | B 14,8 x 19,3 mm |
| MJ-05 | B 16,7 x H 17,3 mm |
| MJ-06 | B 15,9 x H 18,3 mm |
| MJ-08 | B 14,8 x H 19,0 mm |
| MJ-10 | B 16,1 x H 18,5 mm |
Merknader
Egnet for kanalinstallasjon.
Ytterligere koblinger
Oversikt for integrering av Modular Jack kontakter RJ45 i Gira bryterprogrammer
Mer
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase