System 106 anropsknappdeksel for anropsknappmodul 3-dobbel
rustfritt stål
5543 920
6300032
4010337022657
1
20
aluminium
5543 926
6300033
4010337022640
1
20
trafikkhvit (lakkert)
5543 902
6300031
4010337022633
1
20
rustfritt stål V4A
5543 914
4010337092094
1
20
bronse
5543 921
4010337100966
1
20
svart matt (lakkert)
5543 925
4010337100805
1
20
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Tekniske spesifikasjoner
| Mål |
| 3-dobbel | H 78,6 x B 105,5 mm |
Mål
| Bredde | 105,50 mm |
| Høyde | 23,35 mm |
System 106 Ringeknapp
Bruksanvisninger
Bruksanvisning
Art.nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 747.22 KB
System 106 Call-up button / System 106 Call-up button cover plate
Bruksanvisninger
Operating instructions
Art.nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 767.46 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase