0

Tastsensor 3 Komfort dobbel (1+1) for KNX med oppstartsvippe

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5132 00
4507127
4010337086840
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337086840
Art.nr. 5132 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3.
  • Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
  • To flerfargede status-LED-er per betjeningspanel.
  • Integrert temperatursensor for måling og videresending av lokal romtemperatur.
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
  • Knappfunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
  • Regulatorunderenhet: Driftsmodusomkobling med normal og med høy prioritet, definert valg av driftsmodus, skifte mellom ulike driftsmoduser, skifte av tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
  • Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
  • Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkeregulering for status-LED og tekstfeltbelysning (f.eks. for reduksjon av lysstyrken på soverom om natten).
  • Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
  • Tekstfeltbelysning PÅ, AV, automatisk AV eller kobles inn/ut via objekt.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
BeskyttelsesklasseIII

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.

Leveransens innhold

  • Blanko tekstskilter er vedlagt.
Datablad

Programvare

Tastsensor 3 basis 1-2-/3-kanal, Tastsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6-kanal

Bruksanvisning.

Art.nr. 5111 00 5112 00 5113 00 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.17 MB

Nedlasting
Tastsensor 3 komfort 2-kanal (1+1)

Produktdatabase fra ETS3.0d, 258 kB.

Art.nr. 5132 00

VD4, 256.48 KB

Nedlasting
Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang

Technical documentation.

Art.nr. 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.98 MB

Nedlasting
Pushbutton sensor 3 Komfort for KNX with start-up rocker

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5131 00 5131 008 5132 00 5132 008 5133 00 5133 008 5134 00 5134 008 5136 00 5136 008

PDF, 256.07 KB

Nedlasting
Pushbutton sensor 3 Komfort, 2-gang (1+1) for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5132 00

PDF, 279.58 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase