Tavlemonterte koblingsaktuatorer med integrert busstilkobling. Til kobling av lastgrupper som kan aktiveres uavhengig. Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt el. uten KNX drift. Flerfaset tilkobling. Ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.
Egenskaper
Xpress-konfigurasjon for en forenklet ETS-prosjektering med forhåndsdefinerte standard brukstilfeller.
Individuell konfigurasjon med fullt funksjonsomfang kan velges.
Reduserte konfigurasjonsprofiler for oversiktlige bruksscenarier.
Diagnosefunksjon for ETS-applikasjon og Firmware-kompatibilitet.
Opp til 8 interne logikkfunksjoner for enkle og komplekse forbindelser.
Elektronisk manuell betjening per kanal med LED-indikator.
Egnet for Smart Linking.
Koblingsutganger
Uavhengig kobling av alle utganger.
Bruk som lukker eller åpner er mulig for hver utgang.
Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 objekter (PÅ / AV / permanent PÅ / permanent AV) og felles tilbakemelding.
Statusmelding ved endring eller kan sendes syklisk .
Reaksjon ved busspenningssvikt/-retur kan parametreres per utgang.
Hver utgang med individuell logisk forbindelse.
Sperre- eller tvangsstillingsfunksjon per utgang.
Omfangsrike tidsfunksjoner som inn- og utkoblingsforsinkelse, trappelys (med forhåndsvarsling).
Kan integreres i opptil 64 scener per utgang.
Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang.
Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.
Logikkfunksjoner
8 interne logikkfunksjoner for bearbeiding og forbindelse av KNX-telegram.
Støtter logiske porter som OG, ELLER og XOR med opptil fire innganger.
Inneholder omformer, sperreledd og tidsfunksjoner for en fleksibel signalbearbeiding.
Sammenligner og grenseverdibryter for ulike dataformater, inkludert hysterese.
Alle logiske funksjoner har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan evaluere signaler fra aktuatoren og andre bussenheter.
Tekniske spesifikasjoner
KNX medium
TP256
Strømforbruk KNX
Apparatvarianter dobbelt til 16-dobbel
5 til 18 mA
Apparatvariant 24-dobbel
5 til 24 mA
Automatsikring
maks. B16
Koblingsspenning
AC 250 V ~
Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger
Sum 20 A
Tilkoblinger
KNX
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last
Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)
Omgivelsestemperatur
-5 °C til +45 °C
Koblingsstrøm
AC1 etter DIN EN IEC 60947-4-1
10 A
Lysrør
10 AX (140 µF)
Maksimal innkoblingsstrøm
170 A for 700 μs (ved 200 W HV-LED-last)
Laster per utgang
Glødelamper
1300 W
HV-LED-lamper
100 W
Motorer
1150 VA
Merknader
KNX Data Secure-kompatibel.
Fastvareoppdateringer er mulig med Gira KNX Service-appen (tilleggsprogramvare).
Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).
KNX Data Secure-kompatibel.
Fastvareoppdateringer er mulig med Gira KNX Service-appen (tilleggsprogramvare).
Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).