0

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med klapplokk og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) Skruklemmer

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
4754 01
4010337114154
1/5
renhvit glans
4754 03
4010337114178
1/5
renhvit silkematt
4754 27
4010337114192
1/5
antrasitt
4754 28
4010337114208
1/5
aluminiumsfarget
4754 26
4010337114185
1/5
svart matt
4754 005
4010337114147
1/5
grå matt
4754 015
4010337114161
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337114154
Art.nr. 4754 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337114178
Art.nr. 4754 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337114192
Art.nr. 4754 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337114208
Art.nr. 4754 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337114185
Art.nr. 4754 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337114147
Art.nr. 4754 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337114161
Art.nr. 4754 015VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
  • Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
  • Vedlagte utvidelsesklør.
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde29 mm
Ledningsmateriale
stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

  • Dekkramme (enkel til 5-dobbel) fra bryterprogrammene Standard 55, Gira E1 og Gira E2 i kombinasjon med tetningssettet også egnet for installasjon av jordede innefelt-stikkontakter med klapplokk, vannbeskyttet IP44.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.

Mål

Bredde55,00 mm
Høyde55,00 mm
Datablad

Programvare

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Art.nr. 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase