Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen.
Knappe- og vippefunksjon.
Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0.
Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.
Betjeningsfunksjoner
Drift med knappe- og vippefunksjon.
Nyhet fra GPA V6.1:
- I driftsmodusen knappfunksjon kan følgende funksjoner betjenes for hver knapp:- Kobling, dimming, solavskjerming og ventilasjon, scene- I driftsmodusen vippefunksjon kan følgende funksjoner betjenes per vippe- Kobling, dimming, solavskjerming og ventilasjon, trappeoppgang, etasjeanrop (G1), Sonos audiostyring, garasjeport, døråpner, boost
Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
Dimming av lys.
Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
Henting av scenevarianter.
Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1.
Styring av Sonos-audioenheter.
Styring av Hue forbrukere.
Styring av eNet-forbrukere.
Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
Boost-funksjon.
Romtemperatur
Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.
LED-indikator
Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå).
Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.
Funksjon i Gira KNX systemet
Trykknapp for KNX og Gira One med integrert busstilkobling.
Integrert temperatursensor.
Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til KNX trykknappen.
Betjeningsfunksjoner
Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn.
Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
2-kanalsbetjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan stilles inn.
Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
Regulatorunderenhetens egenskaper
Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el. knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller forsyvning av nominell verdi).
Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.
Funksjonene til status-LED-ene
Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått.
Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt.
Tekniske spesifikasjoner
Gira One Medium
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX medium
TP256
Testspenning
4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Tilkobling
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Beskyttelsesklasse
III
Monteringsdybde
15 mm
Omgivelsestemperatur
-5 °C til +50 °C
Strømforbruk
8 - 12 mA
Merknader
KNX Data Secure-kompatibel.
Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.