USB-datagrensesnittinnsats for KNX
Tavlemontert
2014 00
4010337072928
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Tilkobling av PC til KNX anlegg. Adressering og programmering av og feilsøking på KNX enheter. Kompatibel med KNX Data Secure-produkter. Rask nedlasting av applikasjonene (Long Frame-støtte fra ETS5). Kompatibel med ETS4, ETS5 (og høyere).
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Tilkoblinger |
| KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| USB-kontakt | Type B, versjon 2.0 |
| Overføringsprotokoll | USB 2.0 (også kompatibel med USB 1.1 og USB 3.0) |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Kompatibel med Gira HomeServer fra versjon 4.9. Montering på DIN-profilskinne.
Leveransens innhold
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 201400
RFA, 344 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 201400
IFC, 23.63 KB
USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats
Bruksanvisning.
Art.nr. 2014 00
2024 00
PDF, 236.98 KB
USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats
Produktdatabase fra ETS4.
Art.nr. 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats
Produktdatabase fra ETS5.7
Art.nr. 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
USB data interface for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 2014 00
PDF, 280.09 KB
USB data interface for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2014 00
PDF, 136.68 KB
USB data interface, USB data interface insert
Technical documentation.
Art.nr. 2014 00
2024 00
PDF, 674.27 KB
USB data interface, USB data interface insert
Project file for updating the USB data interface, from ETS5.
Art.nr. 2014 00
2024 00
ZIP, 3.32 MB
Versjon: 0.0.13
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase