0

Koblingsaktuator 6-dobbel 16 A / persienneaktuator 3-dobbel 16 A Komfort for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5033 00
4010337061090
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337061090
Art.nr. 5033 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Avhengig av parametreringen kan aktuatoren brukes som koblingsaktuator eller persienneaktuator. Også kombinasjoner av koblings-/persienneaktuatorer er mulig. For funksjonen persienneaktuator slås to reléutganger ved siden av hverandre sammen til én persienneutgang.

Egenskaper

  • Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang. Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
  • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
  • Manuell betjening av utgangene uavhengig av KNX med intelligente LED-tilstandsindikatorer for energisparing.
  • Utvidet manuell betjening: Skifte mellom persienne- og koblingsmodus før oppstart av ETS.
  • Heartbeat-funksjon for overvåking av enheten, syklisk sending 1 bit.
  • Bistabile releer.
  • Forsyning fra KNX buss, ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.
  • Enklere klemmetilkobling (ingen klemmeoverlagring).
  • Enklere konfigurasjon med separate kanalforslag for funksjonene persienne/rullegardin/persienne og kobling, som de enkelte kanalene kan tilordnes.

Persiennefunksjoner

  • Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld.
  • Avskjermingskjøretider kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
  • En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner.
  • Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres.
  • Reaksjoner ved gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
  • Sentral aktivering av alle persienneutgangene mulig via opptil 6 langtidsobjekter (OPP, NED, permanent OPP, permanent NED).
  • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig.
  • Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Sikkerhetsfunksjonene (objekter, syklustider, prioritet) opprettes enhetsbasert felles for alle utgangene. Enkeltutganger kan parametriseres kanalbasert til sikkerhetsfunksjonene og sikkerhetsreaksjonene.
  • Statusmeldinger for øvre og nedre endestilling.
  • Skumringsfunksjon.
  • En omfattende solbeskyttelsesfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres separat for hver utgang. Inkludert dynamisk lamellforskyvning for lamellpersienner. Også med utvidet solavskjerming for integrering i mer komplekse solavskjermingsstyringer (har separate automatikk- og sperreobjekter). Alternativt også med varme/kjøle-automatikk og tilstedeværelsesfunksjon. Solavskjermingsautomatikken kan om ønskelig deaktiveres via direkte betjening.
  • Dukstrammingsfunksjon for markiser.
  • Utvidet sperrefunksjon med mulighet til kvittering.
  • Utluftingsfunksjon for vinduer med vinduskontakter. Utvidet utluftingsfunksjon for åpne vinduer, vinduer på gløtt og dag/natt-modus.
  • Intelligent programmeringsfunksjon for avskjermingskjøretidene separat for alle kanalene.
  • Intern gruppekommunikasjon for konfigurasjon av kjøretid på tvers av kanaler.
  • Optimering av programmeringen av kjøretidene med kobling av kanalene i nettverk via intern gruppekommunikasjon.
  • Overføring av kjøretidene til andre enheter er mulig.
  • Tvangsstillingsfunksjon eller sperrefunksjon mulig for hver persienneutgang.
  • Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
  • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
  • Utvidet scenehenting (veksling av scener).
  • Endring av dreieretning via ETS-parameter.
  • Dørkontaktanalyse for terrasse- eller balkongdører beskytter mot å bli stengt ute.

Koblingsfunksjoner

  • Uavhengig kobling av koblingsutgangene.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV) og felles tilbakemelding.
  • Tilbakemelding kobling: ved endring eller syklisk sendt på bussen.
  • Reaksjon ved svikt på busspenningen eller gjenoppretting av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet og tilbakemeldingobjekt.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
  • Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang.
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.
  • Tilbakemelding om den kombinerte funksjonsstatusen med ett standardisert og ett utvidet kommunikasjonsobjekt.

Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenning
KNXDC 21 til 32 V SELV
KoblingskapasitetAC 250 V, 16 A / AC1
Maksimal innkoblingsstrøm800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Maks. strømbelastning på tilgrensende utgangerSum 20 A
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last3000 W
Kapasitiv last16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte)1380 W
Glødelamper2300 W
HV-halogenlamper2500 W
HV-LED-lampervanl. 400 W
viklet transformator1200 VA
Tronic-trafo1500 W
Lysrør, ukompensert1000 VA
Lysrør,duo-kobling2300 VA
Lysrør, parallellkompensert1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte1160 W
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
LastSkruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)
Strømforbruk
KNX5 til 18 mA

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Montering på DIN-profilskinne.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad


Programvare


Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Komfort for KNX
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.2

Art.nr. 5033 00 5038 00 5040 00

ZIP, 9.23 MB

Nedlasting
Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard & Komfort for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 5023 00 5028 00 5030 00 5033 00 5038 00 5040 00

PDF, 1.12 MB

Nedlasting
Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation, version 2.2.

Art.nr. 5033 00 5038 00 5040 00

PDF, 4.9 MB

Nedlasting
Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Produktdatabase

Product database from ETS5.7.2

Art.nr. 5033 00 5038 00 5040 00

ZIP, 9.23 MB

Nedlasting
Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation, version 2.5.

Art.nr. 5033 00 5038 00 5040 00

PDF, 5.01 MB

Nedlasting
Switching actuator / blind actuator 16 A Standard & Komfort for KNX
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 5023 00 5028 00 5030 00 5033 00 5038 00 5040 00

PDF, 1.12 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase