Ikke lenger tilgjengelig

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.
| Merkespenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Merkestrøm | 16 A |
| Merkefeilstrøm | 30 mA |
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt | |
| For ledninger fra | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +40 °C |