Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør).
Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre.
Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder".
For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper.
Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) på første funksjonsblokk under drift med lokal betjening eller via kommunikasjonsobjekt med lokal betjening på flere bevegelsesdetektorer for KNX via tastsensor for KNX eller visualisering.
Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX.
Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig.
Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
Integrert romtemperaturmåling.
Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram.
IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon.
Tekniske spesifikasjoner
KNX medium
TP256
Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forover
maks. 15 m
Rekkevidde på hver side
maks. 10 m
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover
maks. 10 m
Rekkevidde på hver side
maks. 9 m
Registreringsvinkel
180°
Lysstyrkesensor
Måleområde
ca. 1 til 1000 lx
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100
IP20
TX_44
IP44
Omgivelsestemperatur
-25 °C til +55 °C
Temperatursensor
Måleområde
-20 °C til +55 °C
Nøyaktighet
±1 K
Merknader
Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
Også egnet for monteringshøyde 1,10 m (redusert registreringsområde).