0

Romklimasensor Standard for KNX System 70

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2004 70
4010337130338
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
2004 72
4010337130345
1/5
antrasitt (lakkert)
2004 73
4010337130352
1/5
svart matt (lakkert)
2004 74
4010337130369
1/5
grå matt (lakkert)
2004 76
4010337130376
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337130338
Art.nr. 2004 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337130345
Art.nr. 2004 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337130352
Art.nr. 2004 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337130369
Art.nr. 2004 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337130376
Art.nr. 2004 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Romklimasensor med integrert busskobler.
  • Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator.
  • Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, boost-funksjon, oppvarmings-/kjølemodus
  • Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus.
  • Integrert temperaturføler.

Betjeningsfunksjoner

  • Forskyvning av nominell verdi.
  • Driftsmodusveksel.
  • Betjeningssperre enten manuell, automatisk etter tid eller via objekt etter valg.
  • Inn-/utkoblingsfunksjon.
  • Boost-funksjon.
  • Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.

Regulatorunderenhet

  • Styring av varmeaktuatorer for KNX med integrert regulator.
  • Endring av driftsmodus for romtermostat.
  • Tilpasning av nominell temperatur for romtermostat.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Strømforbruk KNX8 til 14 mA
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde19 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet5 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Kan oppdateres.
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Datablad

Programvare

Romklimasensor Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.33 KB

Nedlasting
Room climate sensor Standard

Technical documentation.

Art.nr. 2004 ..

PDF, 1.49 MB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Nedlasting
Room climate sensor Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 237.35 KB

Nedlasting
Room climate sensor Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 225.65 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase