Dekkramme Gira F100 svart matt (lakkert)
Enkel
0211 174
4010337135968
1/10
Dobbel
0212 174
4010337133612
1/10
dobbel, uten mellomstykke
1002 174
4010337133650
1/10
3-dobbel
0213 174
4010337133629
1/5
4-dobbel
0214 174
4010337133636
1/5
5-dobbel
0215 174
4010337135845
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
I fargen ren hvit, blank: består av 85 % resirkulert plast.
Tekniske spesifikasjoner
| Dekkramme enk. | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 |
| Dekkramme dob. | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Dekkramme dob. u/MS | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Dekkramme 3-d | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Dekkramme 4-d | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Dekkramme 5-d | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |
| Hjørneradius | R 3 |
| Biocirkulær plast |
| Farge: renhvit glans | min. 50 % |
Cover frame
Cleaning and care.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase