Dekkramme Gira TX_44 renhvit
Enkel
0211 66
1420801
4010337211662
1/5
Dobbel
0212 66
1420806
4010337212669
1/5
3-dobbel
0213 66
1420811
4010337213666
1/5
4-dobbel
0214 66
1410904
4010337214663
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Halogenfritt, slagfast og bruddsikkert, UV-bestandig, værbestandig og mikrobiologisk ufarlig materiale
Merknader
Dekkramme som monteres uten verktøy, demonteres med skrutrekker T9 eller T10. Sentralinnsatser beskyttet mot demontering.
Mål
| Bredde | 110,00 mm |
| Høyde | 300,00 mm |
| Dybde | 16,30 mm |
Ytterligere koblinger
Gira TX_44 - Vannbeskyttet og robust
Mer
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021466
RFA, 336 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021466
IFC, 20.59 KB
Cover frame
Cleaning and care.
Gira TX_44 cover frame 1-gang pure white
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr. 0211 66
PDF, 107.98 KB
Gira TX44
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase