Dekkramme Gira F300 antrasitt (lakkert)
Enkel
0211 83
4010337113461
1/10
Dobbel
0212 83
4010337113515
1/10
dobbel, uten mellomstykke
1002 83
4010337131878
1/10
3-dobbel
0213 83
4010337113560
1/5
4-dobbel
0214 83
4010337113614
1/5
5-dobbel
0215 83
4010337131861
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Tekniske spesifikasjoner
| Dekkramme enk. | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Dekkramme dob. | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Dekkramme dob. u/MS | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Dekkramme 3-d | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Dekkramme 4-d | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Dekkramme 5-d | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Hjørneradius | R 0,5 |
Mål
| Bredde | 80,80 mm |
| Dybde | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase