Dekkramme Gira E2 svart matt (lakkert)
Enkel
0211 09
1499901
4010337036739
1/10
1,5-dobbel
1001 09
4010337072775
1/10
Dobbel
0212 09
1499902
4010337036760
1/10
dobbel, uten mellomstykke
1002 09
1499903
4010337036784
1/10
3-dobbel
0213 09
1499904
4010337036821
1/5
4-dobbel
0214 09
1499905
4010337036869
1/5
5-dobbel
0215 09
1499906
4010337036906
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
Merknader
Også egnet for kanalinstallasjoner. Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.
Mål
| Bredde | 223,40 mm |
| Høyde | 80,80 mm |
| Dybde | 9,30 mm |
Ytterligere koblinger
Gira E2 - Stram og enkel design
Mer
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021309
RFA, 308 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 021309
IFC, 11.5 KB
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E2
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase