Nieuw

Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde 2-polig 16 A 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25
Universele uit-wisselschakelaar/niet geaard stopcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 4476 10
4476 10
46,23 EUR
EAN 4010337092599
VE 5
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 4476 11
4476 11
46,23 EUR
EAN 4010337092605
VE 5
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.
  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads