Mijn woning
0
NL
Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met vaste afdekplaat voor afzonderlijke montage
Standard 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ zonder bevestigingsklauwen
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter
zonder bevestigingsklauwen
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader en shutter
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader en shutter
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en shutter
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, tekstkader en shutter
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met controlelamp en tekstkader
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met groene controlelamp en tekstkader
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, controlelamp en shutter
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met led-oriëntatielicht en shutter
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid basiselement, zonder bevestigingsklauwen
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid basiselement en shutter
Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met shutter
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met vaste afdekplaat, zonder bevestigingsklauwen voor inbouwapparaatdoos 1-voudig
Standaard 55 met steekklemmen
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en vaste afdekplaat voor inbouwapparaatdoos 1-voudig
Steekklemmen
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met vaste afdekplaat voor inbouwapparaatdoos 1,5-voudig
Standard 55
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter voor inbouwapparaatdoos 1-voudig
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter voor inbouwapparaatdoos 1,5-voudig
Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad met shutter, compleet met afdekraam
Standard 55,zonder bevestigingsklauwen
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel, compleet met afdichtset IP44 en afdekraam
Standard 55
Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~met klapdeksel, compleet met afdichtset IP44 en afdekraam
Standard 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
System 55
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met opdruk “EDV”
System 55
Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat
Scheercontactdoos (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ voor afdekraam 2-voudig zonder middenstijl
Inbouwapparaatdoos voor scheercontactdoos
Wandcontactdoos zonder aardcontact2-polig 16 A 250 V
System 55
Dubbele wandcontactdoos zonder aardcontact 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat voor een schakelaardoos
Standaard 55 met steekklemmen
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos zonder aardcontact 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ met shutter
System 55
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ en klapdeksel
System 55
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~
met groene afdekking
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ met led-oriëntatielicht
System 55
Wandcontactdoos met aardcontact EURO-US 16 A 250 V~
Dubbele wandcontactdoos met aardingspen16 A 250 V~
Standard 55
Verlengklauw voor inbouwapparaten
Verlengklauw
Amerikaanse wandcontactdoos 2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
Wandcontactdoos British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ met shutter
Wandcontactdoos British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ geschaltet, met sluiter
HNA-wandcontactdoos 10 A 250 V~
Fornuisaansluitdoos inbouw
Lege vloerbehuizing inbouw met klapdeksel
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter
met gele afdekking voor speciale stroomvoorziening
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
Gira System 55
Wandcontactdozen