Nieuw

Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde 2-polig 16 A 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25
Serieschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 4475 10
4475 10
55,12 EUR
EAN 4010337092575
VE 5
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 4475 11
4475 11
55,12 EUR
EAN 4010337092582
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads