Nieuw

Bewegingsmelder 1,10 m voor Gira One

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2038 03
2038 03
150,00 EUR
EAN 4010337125525
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 2038 27
2038 27
150,00 EUR
EAN 4010337125532
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 2038 28
2038 28
155,00 EUR
EAN 4010337125600
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 2038 005
2038 005
160,00 EUR
EAN 4010337125624
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 2038 015
2038 015
160,00 EUR
EAN 4010337125631
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 12/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Bewegingsmelder (met passieve infraroodsensor / PIR) voor Gira One.
  • Voor het automatisch schakelen van Gira One actoren afhankelijk van beweging en lichtsterkte.
  • De nalooptijd van de Gira One verbruikers wordt geconfigureerd via het desbetreffende actorkanaal in de Gira Project Assistant (GPA).
  • Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
  • Geïntegreerde lokale toets om Gira One verbruikers te sturen: schakelen, trappenhuis en scène.
  • Inbedrijfstelling van de bewegingsmelder met de Gira Project Assistant (GPA) versie 5.2.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Eigenschappen van de bewegingsmelder

  • Rechthoekig detectiebereik 170°, 14 x 17 m (238 m2)bij 1,10 m montagehoogte.
  • Uitbreiding van het detectiebereik via aanvullende bewegingsmelders.
  • Het is mogelijk het detectiebereik te beperken.
  • Het is mogelijk de gevoeligheid van de sensor te configureren.
  • Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.
  • Meting gemengd licht geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en leds.

Ruimtetemperatuur

  • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

  • Functieselectie van de status-led: altijd UIT, weergave van beweging.

Aanwijzingen

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads