Nieuw

Led-verlichtingselement 12 - 30 V~ / variant 5

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Led wit, 0,5 mA
Art.nr. 3795 010
3795 010
12,44 EUR
EAN 4010337110408
VE 1/5
PS 01
Led rood, 0,5 mA
Art.nr. 3795 011
3795 011
12,44 EUR
EAN 4010337110453
VE 1/5
PS 01
Led oranje, 0,5 mA
Art.nr. 3795 012
3795 012
12,44 EUR
EAN 4010337110354
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 08/2024.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Kenmerken

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer

Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen
Technische documentatie

Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen: Nieuwe schakelaargeneratie

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente
Technische Dokumentation

Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente zu Schalter und Taster

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 42 Kb

Downloaden


Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.809 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads