Nieuw

Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4485 01
4485 01
15,08 EUR
EAN 4010337095668
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4485 03
4485 03
15,08 EUR
EAN 4010337095682
VE 10/100
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4485 27
4485 27
15,08 EUR
EAN 4010337095712
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 4485 28
4485 28
16,61 EUR
EAN 4010337095729
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4485 26
4485 26
22,06 EUR
EAN 4010337095705
VE 10
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4485 005
4485 005
22,06 EUR
EAN 4010337095651
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4485 015
4485 015
22,06 EUR
EAN 4010337095675
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 4485 600
4485 600
31,84 EUR
EAN 4010337095736
VE 1/5
PS 11
brons / crème wit
Art.nr. 4485 613
4485 613
36,92 EUR
EAN 4010337095767
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
Bronzen. Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met steekklemmen.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Vervangt vol compatibel 0485 ..:

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
  • Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads