Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

KNX drukcontact, wip 1-voudig met pijlsymbolen


crème wit glanzend
82,00 EUR
Art.nr. 5172 01
EAN 4010337090618
VE 1/5
PS 06

zuiver wit glanzend
82,00 EUR
Art.nr. 5172 03
EAN 4010337090625
VE 1/5
PS 06

zuiver wit mat
82,00 EUR
Art.nr. 5172 27
EAN 4010337090632
VE 1/5
PS 06

antraciet
84,50 EUR
Art.nr. 5172 28
EAN 4010337090649
VE 1/5
PS 06

kleur aluminium
87,50 EUR
Art.nr. 5172 26
EAN 4010337090656
VE 1/5
PS 06

zwart mat
87,50 EUR
Art.nr. 5172 005
EAN 4010337090663
VE 1/5
PS 06

grijs mat
87,50 EUR
Art.nr. 5172 015
EAN 4010337090687
VE 1/5
PS 06

edelstaal
94,00 EUR
Art.nr. 5172 600
EAN 4010337090670
VE 1/5
PS 06

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 02/2021.

Kenmerken

  • KNX drukcontact met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Geïntegreerde temperatuursensor.
  • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
  • Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het KNX drukcontact mogelijk.

Functies

  • Schakelen, dimmen, jaloezie, encoder, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening en thermostaatneveneenheid.
  • Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
  • Dimmen: het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
  • Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
  • Waardegever: de werkwijze (encoder 1 byte en 2 bytes) en de waarde zijn instelbaar.
  • Scèneneveneenheid: de werkwijze (zonder of met geheugenfunctie) en het scènenummer zijn instelbaar.
  • Tweekanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar de KNX worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De werkwijze van de kanalen kan apart van elkaar worden ingesteld.

Functies van de status-led

  • Elke status-led kan onafhankelijk van het bedieningsvlak worden geprogrammeerd.
  • Functies status-led: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging, statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object, bedrijfstoestand-indicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving instelwaarde.
  • Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
  • De lichtsterkte van de status-leds kan in vijf niveaus worden ingesteld. Met de nachtverlaging kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een communicatie-object worden gereduceerd.
  • Daarnaast kan voor elke status-led een overlappende functie worden vrijgegeven, waardoor een andere kleur en een ander indicatietype kan worden ingesteld.

Eigenschappen thermostaatneveneenheid

  • Door de tastsensorfunctie thermostaatneveneenheid kunnen externe kamerthermostaten worden aangestuurd.
  • Bedrijfsmodusomschakeling, modus gedwongen bedrijf, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de gewenste waarde.
  • Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
  • Meting van de kamertemperatuur met interne voelers of optioneel door vorming van de meetwaarde van de intern gemeten temperatuur aan de hand van een externe temperatuur.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
15 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service-app (aanvullende software) mogelijk.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
  • Draagring met schroeven bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Drukcontact, wip
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7.3

Downloaden
Art.nr.
5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
876 Kb

Drukcontact, wip
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Downloaden
Art.nr.
5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.136 Kb

Downloaden (de)

Taster, Wippe
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
4.189 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst