Tastsensor 4 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
Bedieningsoppervlak van drie millimeter dik hoogwaardig, zuiver materiaal (glas, edelstaal en aluminium).
Twee witte status-leds per wip.
Meting van de kamertemperatuur met de geïntegreerde temperatuursensor (PT1000).
Technische gegevens
Drukcontact
Nominale spanning:
AC/DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid:
20 mA per drukcontact
Uitgangsweerstand:
880 Ω
Led
Nominale spanning:
DC 24 V SELV
Stroomverbruik:
ca. 1 mA per led
Temperatuursensor:
PT1000, klasse B
Beschermingsklasse:
III
Inbouwdiepte:
16 mm
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C
Aanwijzingen
Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com.
De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.