Basiselement wipdrukcontact 10 AX 250 V~
Wisselcontact 1-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Wisselcontact 1-polig
Art.nr. 0156 00
0156 00
14,38 EUR
EAN 4010337156000
VE 10/100
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
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
Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Ook verlicht aansluitbaar.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 015600

RFA, 448 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 015600

IFC, 15 Kb

Downloaden


Wisselcontact 1-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor wisselschakeling 1-polig

Art.nr. 0156 00

PDF, 14 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads