Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0136 66
0136 66
46,78 EUR
EAN 4010337136668
VE 1/5
PS 13
antraciet
Art.nr. 0136 67
0136 67
50,86 EUR
EAN 4010337136675
VE 1/5
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 0136 65
0136 65
50,86 EUR
EAN 4010337136651
VE 1/5
PS 13
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Met bedieningsfunctie in reliëf.
  • Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Levering

  • Glimlampenelement 230 V~, 1,5 mA is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads