Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met klapdeksel, shutter en symbool 


zuiver wit
221,68 EUR
Art. nr. 2677 30
5984721
EAN 4010337028925
VE 1
PS 03

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Vervangt 0477 30.

Kenmerken

  • De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.
  • Op de verbindingsleidingen kunnen andere wandcontactdozen met randaarde worden aangesloten, waarop de aardlekbeveiliging dan ook werkt.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale stroom:
16 A

Nominale lekstroom:
30 mA

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +40°C

Aanwijzingen

  • Verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
267730
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
564 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art. nr.
267730
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
16 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst