Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Videoverdeler


99,67 EUR
Art.nr. 1226 00
4837399
EAN 4010337229919
VE 1
PS 10

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • De videoverdeler is een actieve component voor aanpassing van het videosignaal.
  • De videoverdeler verdeelt het videosignaal van deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways naar de huisstations.
  • De videoverdeler is nodig wanneer de bekabeling naar de videocomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt uitgevoerd.
  • De videoverdeler zorgt voor de juiste afsluitweerstand om zo reflecties van de afzonderlijke takken en daaruit voortkomende beeldstoringen te voorkomen.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

  • Opbouw (in een normale aftakdoos).
  • Inbouw (in een apparaatdoos).
  • Als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Voeding:
via systeembus

Aansluitingen
2-draads bus IN:
2x schroefklem
2-draads bus OUT:
6x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

  • De videoverdeler kan worden gecascadeerd. In totaal mogen maximaal 15 videoverdelers inclusief videomultiplexers in een installatie worden toegepast.
  • Bij de ingebruikstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoverdeler zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering

  • DIN-railadapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

Videoverdeler: b 36 h 52 d 27

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Videoverdeler
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Downloaden
Art.nr.
1226 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
926 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst