Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

DCS-inbouw-schakelactuator


67,33 EUR
Art.nr. 1211 00
3509106
EAN 4010337211006
VE 1/5
PS 18

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Inbouwschakelactuator voor het aansturen van een externe gong of andere verbruiker via de Gira deurcommunicatiebus.
  • Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact (24 V SELV/ 50 µA tot 1,6 A AC/DC) via de 2-draads bus.
  • De inbouwschakelactuator kan worden aangestuurd via:
    de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation,
    de verdiepingsbelknop op het huisstation,
    de belknop op het deurstation, de belknop op het huisstation,
    een potentiaalvrij drukcontact (in combinatie met de deurcommunicatiedrukcontactinterface 2-voudig).
  • De inbouwschakelactuator kan in vier verschillende bedrijfsstanden worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min. en impuls.
  • Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
  • Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 sec. of 1 tot 10 min.
  • Ledweergave voor programmering, functiekeuze en tijdinstelling.

Technische gegevens

Voeding:
via 2-draads bus

potentiaalvrij relaiscontact:
50 µA tot 1,6 A bij AC/DC 24 V SELV

Aantal in te leren belknoppen:
max. 16

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50°C

Aanwijzingen

  • De inbouwschakelactuator is bedoeld voor montage in een diepe apparaatdoos (60 mm diep) achter een deurcommunicatie-busaankoppelaar.

Afmetingen in mm

Inbouwschakelactuator: b 43 h 28 d 15

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Inbouwschakelactor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
1211 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
160 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst