Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en vaste afdekplaat
Steekklemmen


crème wit glanzend
19,48 EUR
Art.nr. 0783 01
2835429
EAN 4010337783015
VE 1
PS 01

zuiver wit glanzend
19,48 EUR
Art.nr. 0783 03
2835437
EAN 4010337783039
VE 1
PS 01

zuiver wit mat
19,48 EUR
Art.nr. 0783 27
2835445
EAN 4010337783275
VE 1
PS 01

antraciet
22,09 EUR
Art.nr. 0783 28
2942753
EAN 4010337783282
VE 1
PS 11

kleur aluminium
25,85 EUR
Art.nr. 0783 26
2942761
EAN 4010337783268
VE 1
PS 11

zwart mat
25,85 EUR
Art.nr. 0783 005
6913062
EAN 4010337037507
VE 1
PS 11

grijs mat
25,85 EUR
Art.nr. 0783 015
EAN 4010337081876
VE 10
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 02/2021.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Past in elke gangbare diepe apparaatdoos.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.