Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 09/2024.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 09/2024.
Kenmerken
Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen. Elektrisch en mechanisch vergrendeld.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 28 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor massieve en soepele geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 015800
RFA, 452 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 015800
IFC, 14.71 KB
Drukcontact
Aansluitschema basiselement wipjaloezieschakelaar/wipdrukcontact voor tastfunctie
Artikelnr. 0158 00
PDF, 20.34 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase