Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement USB-voeding 2-voudig
Type A / type C


wit
59,65 EUR
Art.nr. 2349 00
EAN 4010337104681
VE 1/5
PS 02

zwart
59,65 EUR
Art.nr. 2369 00
4643432
EAN 4010337075905
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.
2349 00 Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A und type C.
  • Geschikt als oplader voor bv. mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

Technische gegevens

Laadstroom:
3000 mA

Nominale spanning
primair:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
secundair:
5 V (± 5%)

Standby:
≤ 0,15 W

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+10 °C tot +40 °C

Rendement:
{~>=} 75%

Conform de norm:
DIN EN 60950-1/A2

Levering

  • USB-kabel type A is niet bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Basiselement USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
2349 00
2359 00
2369 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
536 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst