Basiselement wit USB-voeding 2-v type A/C [234900] Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 wit Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten. Technische gegevens: Laadstroom: max. 3 A Nominale spanning - primair: AC 100-240 V, 50/60 Hz - secundair: 5 V (± 5%) Stand-by: ≤ 0,15W Inbouwdiepte: 32 mm Omgevingstemperatuur: +10 °C tot +40 °C Rendement: ≥ 75% Conform de norm: DIN EN 60950-1/A2 Levering: - USB-kabels zijn niet bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2349 00 wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 71,40 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Basiselement zwart USB-voeding 2-v type A/C [236900] Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A/type C Gira System 55 zwart Kenmerken: - Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. - Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten. Technische gegevens: Laadstroom: max. 3 A Nominale spanning - primair: AC 100-240 V, 50/60 Hz - secundair: 5 V (± 5%) Stand-by: ≤ 0,15W Inbouwdiepte: 32 mm Omgevingstemperatuur: +10 °C tot +40 °C Rendement: ≥ 75% Conform de norm: DIN EN 60950-1/A2 Levering: - USB-kabels zijn niet bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2369 00 zwart Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 71,40 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx