0

System 3000 universeel leddimmer-basiselement Komfort

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5401 00
134,02
4010337048268
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337048268
Artikelnr. 5401 00VE 1/5
EUR 134,02PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Hotel-Card-functie activeerbaar: licht schakelt na spanningsonderbreking 'In' (vanaf indexstand 02).
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
  • Tastdimmer.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Dimactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
  • Maximale lichtsterkte instelbaar (vanaf index I06).

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding)typ. 3 tot 100 W
HV-ledlampen (faseafsnijding)typ. 3 tot 400 W
Spaarlamptyp. 3 tot 100 W
Gloeilampen20 tot 420 W
HV-halogeen20 tot 420 W
Tronic-trafo's20 tot 420 W
elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding)typ. 20 tot 100 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding)typ. 20 tot 200 W
gewikkelde trafo20 tot 420 VA
gewikkelde trafo met NV-ledtyp. 20 tot 100 VA
Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontactenonbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draadsonbeperkt
Neveneenheid-basiselement 3-draadsMax. 10
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Neveneenheidmax. 100 m
Inbouwdiepte24 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)


Artikelnr. 540100

RFA, 440 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)


Artikelnr. 540100

IFC, 14.71 KB

Download
Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Universeel led-dimmerbasiselement Komfort
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5401 00

PDF, 467.92 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase