System 3000 ruimtetemperatuurregelaar-basiselement met voeleraansluiting

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5395 00
5395 00
98,31 EUR
EAN 4010337036128
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Schakelen van elektrische vloerverwarmingen en thermische regelaandrijvingen.
  • Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
  • Ingang voor omschakelen naar koelmodus.
  • Onderbreekt na 60 minuten het verwarmen (beveiliging tegen oververhitting van een verwarmingstoestel).
  • Aansluiting van een externe voeler (accessoire) mogelijk.

Combinatie met KNX RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig

  • Verwarmingsactuator 1-voudig
  • Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
  • temperatuurmeting.
  • Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:
    aansturing van 230V-regelaandrijvingen, verwarmings-, koelbedrijf, verwarmings- en koelbedrijf, PBM- en tweepuntsregelaar, specificatie absolute en relatieve gewenste waarde, warmtebehoefte-aansturing incl. cascadeschakeling, ventielbeschermingsfunctie.
    Ingang neveneenheid dient voor de omschakeling tussen verwarming en koeling.
    Als alternatief kan de ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor worden gebruikt.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 tot 0,5 W

Schakelstroom:
10 mA tot 16 A

Aansluitvermogen:
max. 3600 W

Aanbevolen montagehoogte:
1,50 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement kamerthermostaat met sensoraansluiting
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5395 00

PDF, 254 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 4.458 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads