Basiselement S3000 RTR-b.el. + voeleraansl. [539500] System 3000 ruimtetemperatuurregelaar-basiselement met voeleraansluiting Gira System 3000 Kenmerken: - Schakelen van elektrische vloerverwarming en thermische regelaandrijvingen. - Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit). - Ingang voor omschakelen naar koelmodus. - Onderbreekt na 60 minuten het verwarmen (beveiliging tegen oververhitting van een verwarmingstoestel). - Aansluiting van een externe voeler (toebehoren) mogelijk. Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX - Verwarmingsactuator 1-voudig - Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig. - Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk. - Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk. - temperatuurmeting. - Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en relatieve gewenste waarde, besturing warmtevraag incl. cascade, klepbeveiligingsfunctie.Cyclische bewaking van de vloertemperatuur, servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer- en wintercompensatie.Ingang neveneenheid dient voor overschakelen tussen verwarmen en koelen. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,1 tot 0,5 W Schakelstroom: 10 mA tot 16 A Aansluitvermogen: max. 3600 W Aanbevolen montagehoogte: 1,50 m Inbouwdiepte: 24 mm Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Fabricaat: Gira Art. nr. 5395 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 106,53 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx